SGBL-DG-155-400-3-ER

N° de artículo: 10.04.02.00071
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -400 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Capacidad de aspiración: 155 m³/h
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 51.5 kg
SGBL-DG-155-400-3-ER
Atributo Valor
B 520 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-MA
H 500 mm
L 790 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm