SGBL-DG-220-465-4-ER

N° de artículo: 10.04.02.00072
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -465 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Capacidad de aspiración: 220 m³/h
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 73 kg
SGBL-DG-220-465-4-ER
Atributo Valor
B 520 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-MA
H 580 mm
L 830 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm