SGBL-DG-410-225-4

N° de artículo: 10.04.02.00077
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -225 mbar
Capacidad de aspiración: 410 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 74 dB
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 71 kg
SGBL-DG-410-225-4
Atributo Valor
B 496 mm
d 12 mm
d1 35 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-MA
H 522 mm
L 520 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm