SGBL-DG-310-420-5.5

N° de artículo: 10.04.02.00086
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -420 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Tensión (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tensión (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.3 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 70 kg
PGE-05449

El artículo 10.04.02.00086 es disponible hasta el 31/3/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Familia alternativa (véase la imagen): Soplantes de vacío SB

SGBL-DG-310-420-5.5
Atributo Valor
B 541 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-HE
H 429 mm
L 780 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm