SBB-661x586x600-ST/ABS-VZ

N° de artículo: 10.04.04.00109
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Material: Acero/ABS
Superficie: galvanizado
Longitud L: 661 mm
Anchura B: 586 mm
Altura H: 600 mm
SBB-661x586x600-ST/ABS-VZ
Atributo Valor
B 586 mm
B2 87,5 mm
B3 70 mm
d 13 mm
d1 79 mm
d2 13 mm
d3 60 mm
H 600 mm
H2 512 mm
H3 250 mm
H4 100 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L2 75 mm
L3 48 mm
X1 420 mm