SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo: 10.04.04.00238

Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico

Usa construcciSoplante SB
Voltaje DC230V - AC
parte normal materialAcero
Rosca G1G2-1/2"-MA
Longitud L1.055 mm
Anchura B727 mm
Altura H703 mm
SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB
Atributo Valor
B 727 mm
B2 105 mm
B3 265 mm
B4 155 mm
d1 13,50 mm
G1 G2-1/2"-MA
G5 M10-HE
H 703 mm
H1 801 mm
H3 170 mm
H4 125 mm
L 1055 mm
L1 1281 mm
L2 125 mm
X1 800 mm
Y1 500 mm
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
Instrucciones de pedido: SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB