SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo: 10.04.04.00318
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Tensión: 24V - Corriente Cont
Material: Acero
Superficie: galvanizado
con: Ventilador
Longitud L: 1055 mm
Anchura B: 727 mm
Altura H: 703 mm
para: Soplantes SB
SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Atributo Valor
B 727 mm
B2 105 mm
B3 265 mm
B4 155 mm
D2 100,6 mm
d1 13,5 mm
G5 M10-HE
H 703 mm
H1 801 mm
H3 170 mm
H4 125 mm
L 1.055 mm
L1 1.281 mm
L2 125 mm
X1 800 mm
Y1 500 mm