SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo: 10.04.04.00319

Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico

Usa construcciSoplante SB
Voltaje DC24V - DC
parte normal materialAcero/ABS
Rosca G1G2"-MA
Longitud L661 mm
Anchura B586 mm
Altura H563 mm
SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Atributo Valor
B 586 mm
B2 70 mm
B3 213 mm
d1 13,50 mm
G1 G2"-MA
G5 M10-HE
H 563 mm
H1 610 mm
H2 529 mm
H3 53 mm
H4 81 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 794 mm
L2 125 mm
X1 480 mm
Y1 420 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB