Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío
Diámetro nominal | 12 mm |
Voltaje DC | 24V - DC |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Control | Cerrada sin corriente |
Rosca de conexión | G1/2"-HE |
Consumo de potencia (AC) | 31,9 W |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | G1/2"-HE |
H | 60 mm |
H1 | 135,50 mm |
L | 122 mm |
L2 | 32 mm |
X1 | 24 mm |
Y1 | 40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 12 mm |
Control | Cerrada sin corriente |
Flujo nominal | 350 l/min |
Flujo nominal | 21 m³/h |
Consumo de potencia (AC) | 31,90 W |
Voltaje DC | 24V - DC |
Peso | 1,20 kg |
Familia de productos | EMVO |
Instrucciones de pedido: EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
La electroválvula EMVO se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro de ventilación