EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00051
Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío
Diámetro nominal: 25 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Consumo de potencia (DC): 40.8 W
Rosca de conexión: G1"-HE
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC
Atributo Valor
d 9 mm
D 80 mm
G1 G1"-HE
G2 G1"-HE
G3 G1"-HE
H 100 mm
H1 172 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm