EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00052

Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío

Diámetro nominal12 mm
Voltaje DC230V - AC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlCerrada sin corriente
Rosca de conexiónG1/2"-HE
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
Atributo Valor
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 60 mm
H1 135,50 mm
L 122 mm
L2 32 mm
X1 24 mm
Y1 40 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 12 mm
Control Cerrada sin corriente
Flujo nominal 350 l/min
Flujo nominal 21 m³/h
Voltaje DC 230V - AC
Peso 1,20 kg
Familia de productos EMVO
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
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
Instrucciones de pedido: EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

La electroválvula EMVO se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación