EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00053
Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío
Diámetro nominal: 20 mm
Tensión: 230V - AC
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G3/4"-HE
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC
Atributo Valor
d 9 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 100 mm
H1 187,5 mm
H3 10 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm