FAS 80x39 G3/4-AG

N° de artículo: 10.05.01.00062
Filtro con juego de montaje
Diámetro exterior D: 80 mm
Longitud L: 39 mm
Rosca G1: G3/4"-MA
FAS 80x39 G3/4-AG
Atributo Valor
D 80 mm
G1 G3/4"-MA
LG1 8 mm
L 39 mm
L1 47 mm
SW1 36 mm