EMV 3 230V-AC 2/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00067
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 3 mm
Tensión: 230V - AC
Función: Válvula de 2/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/4"-HE
Consumo de potencia (DC): 5 W
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Atributo Valor
B1 61,5 mm
B2 47 mm
G1 G1/4"-HE
G5 M3-HE
H 22 mm
H1 60 mm
L 42 mm
LG1 12 mm
LG5 5 mm