EMV 5 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00068

Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal5 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlAbierta sin corriente
Rosca de conexiónG1/4"-HE
Margen presión (presión servicio) bar
Consumo de potencia (AC)8 W
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
Atributo Valor
B 32 mm
D 56 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
G5 M4-HE
H 71 mm
H1 118 mm
L 46 mm
L1 76 mm
LG5 4,80 mm
X1 38 mm
Y1 24 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 5 mm
Control Abierta sin corriente
Flujo nominal 66,70 l/min
Flujo nominal 4 m³/h
Consumo de potencia (AC) 8 W
Voltaje DC 24V - DC
Tiempo cierre 20 ms
Peso 0,52 kg
Familia de productos EMV
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
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
Instrucciones de pedido: EMV 5 24V-DC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación