EMV 5 230V-AC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00069
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 5 mm
Tensión: 230V - AC
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G1/4"-HE
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
Atributo Valor
B 32 mm
D 56 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
G5 M4-HE
H 71 mm
H1 118 mm
L 46 mm
L1 76 mm
LG5 4,8 mm
X1 38 mm
Y1 24 mm