EMV 10 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00070

Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal10 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlAbierta sin corriente
Rosca de conexiónG1/2"-HE
Margen presión (presión servicio) bar
Consumo de potencia (AC)32 W
EMV 10 24V-DC 3/2 NO
Atributo Valor
B 62 mm
B1 98,50 mm
d 7 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 79 mm
H1 108 mm
L 166,50 mm
L1 174,50 mm
X1 117,50 mm
Y1 30 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 10 mm
Control Abierta sin corriente
Flujo nominal 333,30 l/min
Flujo nominal 20 m³/h
Consumo de potencia (AC) 32 W
Voltaje DC 24V - DC
Tiempo cierre 25 ms
Peso 2,51 kg
Familia de productos EMV
EMV 10 24V-DC 3/2 NO
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
Instrucciones de pedido: EMV 10 24V-DC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación