Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal | 10 mm |
Voltaje DC | 230V - AC |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Control | Abierta sin corriente |
Rosca de conexión | G1/2"-HE |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Consumo de potencia (AC) | 32 W |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 62 mm |
B1 | 98,50 mm |
d | 7 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | G1/2"-HE |
H | 79 mm |
H1 | 108 mm |
L | 166,50 mm |
L1 | 174,50 mm |
X1 | 117,50 mm |
Y1 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 10 mm |
Control | Abierta sin corriente |
Flujo nominal | 333,30 l/min |
Flujo nominal | 20 m³/h |
Consumo de potencia (AC) | 32 W |
Voltaje DC | 230V - AC |
Tiempo cierre | 25 ms |
Peso | 2,51 kg |
Familia de productos | EMV |
Instrucciones de pedido: EMV 10 230V-AC 3/2 NO
La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro de ventilación