EMV 25 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00076
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 25 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G1-1/4"-HE
Consumo de potencia (DC): 63.8 W
EMV 25 24V-DC 3/2 NO
Atributo Valor
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-HE
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/4"-HE
H 167 mm
H1 200 mm
L 281 mm
L1 271,5 mm
X1 178 mm
Y1 50 mm