Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal | 25 mm |
Voltaje DC | 230V - AC |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Control | Abierta sin corriente |
Rosca de conexión | G1-1/4"-HE |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Consumo de potencia (AC) | 63,8 W |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1-1/4"-HE |
G2 | G1-1/4"-HE |
G3 | G1-1/4"-HE |
H | 167 mm |
H1 | 200 mm |
L | 281 mm |
L1 | 271,50 mm |
X1 | 178 mm |
Y1 | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 25 mm |
Control | Abierta sin corriente |
Flujo nominal | 1.466,70 l/min |
Flujo nominal | 88 m³/h |
Consumo de potencia (AC) | 63,80 W |
Voltaje DC | 230V - AC |
Tiempo cierre | 135 ms |
Peso | 9,60 kg |
Familia de productos | EMV |
Instrucciones de pedido: EMV 25 230V-AC 3/2 NO
La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro de ventilación