IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo: 10.05.01.00173
Válvula en línea para control directo de vacío en la ventosa
Diámetro nominal: 3 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G3/8"-MA
Tensión: 24V - Corriente Cont
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
Atributo Valor
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M8-MA
G4 M5-HE
H 51 mm
LG1 9 mm
LG2 9 mm
LG3 6,5 mm
SW1 24 mm