EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo: 10.05.01.00288
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 1.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: M5-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Atributo Valor
B1 26,6 mm
B2 8,1 mm
d 4 mm
G1 M5-MA
G2 M5-HE
L 43,1 mm
L1 46,5 mm