EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo: 10.05.01.00289
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 2.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/8"-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Atributo Valor
B1 31,7 mm
B2 10,7 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
L 51,7 mm
L1 56,5 mm