EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.02.00069
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 50 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G2"-HE
Flujo nominal: 310 m³/h
Peso: 1.36 kg
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO
Atributo Valor
B 114 mm
B1 151 mm
B2 105,5 mm
D 80 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-HE
G3 G1-1/4"-HE
G4 G1/8"-HE
H 142 mm
L 225 mm
L1 260 mm