EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00143

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Diámetro nominal10 mm
Voltaje DC230V - AC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlOpcionalmente NO/NC
Rosca de conexiónG3/8"-HE
Margen presión (presión servicio) bar
Flujo nominal10 m³/h
Peso0,42 kg
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC
Atributo Valor
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,30 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G3/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 147 mm
H1 154,50 mm
H2 32,80 mm
H3 20,50 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,50 mm
X1 40 mm
Y1 22,50 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 10 mm
Flujo nominal 10 m³/h
Control Opcionalmente NO/NC
Flujo nominal 167 l/min
Consumo de potencia (AC) 5 W
Voltaje DC 230V - AC
Tiempo cierre 22 ms
Peso 0,42 kg
Familia de productos EMVP
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12