EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00144
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 10 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: A elegir NO/NC
Rosca de conexión: G3/8"-HE
Flujo nominal: 10 m³/h
Peso: 0.42 kg
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
Atributo Valor
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,3 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G3/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 147 mm
H1 154,5 mm
H2 32,8 mm
H3 20,5 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,5 mm
X1 40 mm
Y1 22,5 mm