Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal | 15 mm |
Voltaje DC | 24V - DC |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Control | Opcionalmente NO/NC |
Rosca de conexión | G1/2"-HE |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Flujo nominal | 20 m³/h |
Peso | 0,39 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 77,50 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | G1/2"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
H | 166,30 mm |
H1 | 173,80 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 111,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 15 mm |
Flujo nominal | 20 m³/h |
Control | Opcionalmente NO/NC |
Flujo nominal | 333 l/min |
Consumo de potencia (AC) | 5 W |
Voltaje DC | 24V - DC |
Tiempo cierre | 90 ms |
Peso | 0,39 kg |
Familia de productos | EMVP |
Instrucciones de pedido: EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12