EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00149
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 20 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: A elegir NO/NC
Rosca de conexión: G3/4"-HE
Flujo nominal: 40 m³/h
Peso: 0.37 kg
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
Atributo Valor
B 75 mm
B1 77,5 mm
B2 37,5 mm
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
G4 G1/8"-HE
H 166,3 mm
H1 178,3 mm
H2 22,5 mm
L 75 mm
L1 115,5 mm
X1 63 mm
Y1 32,5 mm