EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00162
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/8"-HE
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 8,00 bar
Margen presión de control:
3,0 ... 6,0 bar
Flujo nominal: 3 m³/h
Peso: 0.11 kg
EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
Atributo Valor
B 15 mm
B2 15 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G4 M5-HE
H 88,4 mm
H2 19,5 mm
H3 12 mm
H4 27 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm