EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00163
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 5/2 vías
Control: Válvula a impulsos
Rosca de conexión: G1/8"-HE
Flujo nominal: 3 m³/h
Peso: 0.156 kg
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP
Atributo Valor
B 15,2 mm
B2 15,2 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G4 M5-HE
H 152,7 mm
H2 76,3 mm
H3 30 mm
H4 15 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm