EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00165

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Diámetro nominal8 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 5/2 vías
ControlVálvula piloto doble
Rosca de conexiónG1/4"-HE
Margen presión (presión servicio) bar
Flujo nominal6 m³/h
Peso0,27 kg
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
Atributo Valor
B 20 mm
B2 15,20 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
G4 M5-HE
H 172,70 mm
H2 86,30 mm
H3 40 mm
H4 21 mm
L 40 mm
L1 45 mm
X1 30 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 8 mm
Flujo nominal 6 m³/h
Control Válvula piloto doble
Flujo nominal 100 l/min
Consumo de potencia (AC) 1 W
Voltaje DC 24V - DC
Tiempo cierre 11 ms
Peso 0,27 kg
Familia de productos EMVP
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
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
Instrucciones de pedido: EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12