Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/4"-MA |
G2 | G1/4"-HE |
L | 26 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 0,17 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 2,90 l/min |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 0,20 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 3,40 l/min |
Flujo max. | 20,40 m³/h |
Caudal de la presión máx. | 340 l/min |
Peso | 17,50 g |
Familia de productos | SVK |
Instrucciones de pedido: SVK G1/4-IG
La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.