SVN G1/4-AG N012

N° de artículo: 10.05.03.00074
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 22 mm
Boquilla: N 012
SVN G1/4-AG N012
Atributo Valor
D 18 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 29,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm