Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-MA |
L | 26 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 0,14 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 2,30 l/min |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 0,15 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 2,50 l/min |
Flujo max. | 18,60 m³/h |
Caudal de vacío máx. | 310 l/min |
Peso | 11,20 g |
Familia de productos | SVK |
Instrucciones de pedido: SVKG G1/8-AG
La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.