SVKG G3/8-AG

N° de artículo: 10.05.03.00135

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/8"-MA
SVKG G3/8-AG
Atributo Valor
G1 G3/8"-HE
G2 G3/8"-MA
L 29 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar 0,44 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar 7,30 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar 0,48 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar 8 l/min
Flujo max. 35,40 m³/h
Caudal de vacío máx. 590 l/min
Peso 30,30 g
Familia de productos SVK
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
Instrucciones de pedido: SVKG G3/8-AG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.