SW 40 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00001

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Longitud L6 mm
Rosca G1G1/8"-MA
parte normal materialAluminio
SW 40 G1/8-AG
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA
dn 0,40 mm
L 6 mm
LG1 9,50 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar 0,06 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar 1 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar 0,08 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar 1,30 l/min
Peso 5 g
Familia de productos SW

Instrucciones de pedido: SW 40 G1/8-AG

La resistencia al flujo SW se suministra como producto listo para su conexión.