Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Longitud L | 6 mm |
Rosca G1 | G1/8"-MA |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-MA |
dn | 0,70 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 0,24 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 4 l/min |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 0,26 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 4,30 l/min |
Peso | 5 g |
Familia de productos | SW |
Instrucciones de pedido: SW 70 G1/8-AG
La resistencia al flujo SW se suministra como producto listo para su conexión.