SW 70 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00013
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,70 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 70 G1/4-AG
Atributo Valor
G1 G1/4"-MA
dn 0,7 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm