SW 200 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00019
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 2,00 mm
Longitud L: 5 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 200 G1/4-AG
Atributo Valor
G1 G1/4"-MA
dn 2 mm
L 5 mm
LG1 9 mm
SW1 17 mm