SW 25 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00034
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,25 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 25 G1/8-AG
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA
dn 0,25 mm
L 6 mm
LG1 9,5 mm
SW1 14 mm