SW 100 P 7.3

N° de artículo: 10.05.04.00091
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,00 mm
Diseño: Push In
Longitud L: 15.5 mm
Material: Polioximetileno
Diámetro exterior D: 7.3 mm
SW 100 P 7.3
Atributo Valor
dn 1 mm
D 7,3 mm
L 15,5 mm