Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Ancho a través de los pisos SW1 | 6 mm |
Diámetro nominal | 60 |
Atributo | Valor |
---|---|
L | 1 mm |
D | 8,40 mm |
L1 | 7,30 mm |
dn | 0,60 mm |
D2 | 6,40 mm |
D3 | 5,80 mm |
SW1 | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 60 |
Instrucciones de pedido: SC-SW 60 6
La resistencia al flujo SC-SW, disponible en varios diámetros, está disponible en diversos colores para una mejor diferenciación.