SC-SW 100 6

N° de artículo: 10.05.04.00098
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,00 mm
para apertura de llave: 6 mm
SC-SW 100 6
Atributo Valor
L 1 mm
D 8,4 mm
L1 7,3 mm
dn 1 mm
D2 6,4 mm
D3 5,8 mm