RSV 18 G1/2-IG

N° de artículo: 10.05.05.00003
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 18 mm
Rosca G1: G1/2"-HE
Flujo nominal: 26 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
Atributo Valor
D 34,5 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
L 58,5 mm
SW1 27 mm