RSV 20 G3/4-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00004

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Diámetro nominal20 mm
Rosca G1G3/4"-HE
Flujo nominal45 m³/h
Temperatura de trabajo-20 ... 100 °C
parte normal materialLatón
RSV 20 G3/4-IG MS
Atributo Valor
D 41,50 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
L 65 mm
SW1 33 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 20 mm
Flujo nominal 45 m³/h
Flujo nominal 749,70 l/min
Peso 0,27 kg
Familia de productos RSV

Instrucciones de pedido: RSV 20 G3/4-IG MS

La válvula de retención RSV se suministra como producto listo para su conexión.