DBV-M G1/4-AG MS

N° de artículo: 10.05.05.00057
Válvula limitadora de presión para manómetro
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Latón
DBV-M G1/4-AG MS
Atributo Valor
B 18 mm
G2 G1/4"-HE
H 46 mm
L 42 mm
LG1 10 mm
LG2 14 mm
L1 22 mm