Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal | 12 mm |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Rosca G1 | G1/2"-HE |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 40 mm |
G1 | G1/2"-HE |
L | 80 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 27 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 12 mm |
Flujo nominal | 16 m³/h |
Flujo nominal | 266,70 l/min |
Peso | 0,23 kg |
Familia de productos | HSV |
Instrucciones de pedido: HSV 12 3/2 G1/2-IG
La válvula deslizamiento manual HSV se suministra como producto listo para su conexión.