HSV 24 3/2 G3/4-IG S

N° de artículo: 10.05.07.00038

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal24 mm
FunciVálvula de 3/2 vías
Rosca G1G3/4"-HE
Margen presión (presión servicio)-0,95 ... 10,00 bar
conBarrera
HSV 24 3/2 G3/4-IG S
Atributo Valor
D1 45 mm
G1 G3/4"-HE
L 110 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 24 mm
Flujo nominal 50 m³/h
Flujo nominal 833,30 l/min
Peso 0,51 kg
Familia de productos HSV

Instrucciones de pedido: HSV 24 3/2 G3/4-IG S

La válvula deslizamiento manual HSV se suministra como producto listo para su conexión.