KVD 20 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00004
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 20 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/4"-HE
KVD 20 3/2
Atributo Valor
B 70 mm
D1 47 mm
G1 G3/4"-HE
H 107 mm
L 92 mm
L2 145 mm
LG1 23 mm
SW1 34 mm