Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal | 25 mm |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Rosca G1 | G1"-HE |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 16,00 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 80 mm |
D1 | 55 mm |
G1 | G1"-HE |
H | 124 mm |
L | 104 mm |
L2 | 170 mm |
LG1 | 25 mm |
SW1 | 41 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 25 mm |
Flujo nominal | 55 m³/h |
Flujo nominal | 916,70 l/min |
Peso | 1,93 kg |
Familia de productos | KVD |
Instrucciones de pedido: KVD 25 3/2
La válvula esférica de tres vías KVD se suministra como producto listo para su conexión.